เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    Select the Panorama Series for it's unique frameless acrylic door of clear or textured acrylic. Textured models available in three background colors with choice of lettering.This cabinet gives you the same construction as the Ambassador Steel Cabinets with a completely different door look.  Select from clear, black, white or red acrylic door with contrasting lettering in a range of trim styles.  
    Extinguisher sold separately.
    สเปคสินค้า
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FEC-Panorama-S
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties