เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Choose the Crownline Fire Hose & Fire Department Valve Vabinet and you're choosing a durable, corrosion-resistant aluminum cabinet with 11 door styles to house up to 125' hose rack unit, fire department valve, or combinations of hose rack and fire department valve or extinguisher.

สเปคสินค้า
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve and Hose Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets