เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

Choose the Crownline Fire Department Aluminum Valve Cabinet and you're choosing a durable, corrosion-resistant aluminum cabinet  with 11 door styles to house fire department valves, or combinations of fire department valve with extinguisher.

สเปคสินค้า
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

    Trim Style and Depth:
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge. 
    Surface-mounted.
    1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Available on Product Page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-HV-Crownline-AL-8000
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve and Hose Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ