เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    The Clear VU is an attractive bubble cabinet available in four trim styles. From fully-recessed to surface mount, this cabinet is available in five finishes: steel, stainless steel, aluminum, brass or bronze.
    Extinguisher sold separately.

    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FEC-Clear-VU
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties