SMARTci® is an air- and water-tight building enclosure system that eliminates thermal bypass and is comprised of Class I GreenGirt CMH continuous insulation Z-girts, integrated custom-profiled insulation panels, ThermaLock technology, and necessary accessories. SMARTci can be installed over open framing to enhance air and water tightness, save time, and reduce labor and materials costs. The CMH design of SMARTci systems combines the thermal efficiency of composite fiberglass materials with the durability of steel-reinforced flanges to maximize high-quality performance of your building enclosure system. To meet the needs of your project, the SMARTci system is available in depths of 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, and 8 inches, with custom-routed rigid insulation held together with composite fiberglass pressure seals to achieve thermal efficiencies up to 92-99%.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |