เผยแพร่สินค้าของคุณ
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
AF BRICK for mechanical and electrical systems
    AF SYSTEMS

    AF BRICK for mechanical and electrical systems

    AF BRICK are intumescent polyurethane foam bricks designed for the fencing of mechanical and electrical systems (electrical cables, cable gangways, insulated and non-insulated metal pipes, plastic pipes, etc.). AF BRICK, are suitable wherever you need to create a barrier easily removable and repositionable that also allows a perfect seal to cold fumes thanks to their permanent elasticity.
    AF BRICK is a spongy product, easily shaped to seal gates of different geometries. As the temperature rises (200°C°) the AF BRICK begin the expansion process and change physically to form a highly insulated unburnt mass.

    AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

    สเปคสินค้า
    • Supply and application of AF BRICK fireproof bricks, made of polyurethane-based spongy material, for EI 120/240 protection of mechanical, electrical and mixed wall and floor system penetrations. Certified system with sealing depth of 150 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AF-BRICK-mattoncino-antifuoco-per-attraversamenti-di-impianti
    • Product familyFire Stopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AF BRICK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrick
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_25_80_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire stopping
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 01 80
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Fire and Smoke Protection
    • OmniClass Number23-13 25 13
    • OmniClass TitleFirestopping
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)