เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector
AGF Manufacturing

Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector

Auxiliary drains become eyesores when they are not maintained properly. Signage falls off, valves break and water stains walls, replacement valves don't match, paint chips, and metal oxidizes. Poorly maintained auxiliary drains make your building look bad and they lower your occupants trust in the building's infrastructure.

Give your occupants a sense of security and your building a consistent, appealing appearance by upgrading to a COLLECTanDRAIN®M5300 Auxiliary Drain. The M5300 is a pre-assembled auxiliary drain designed to meet NFPA 13 and 25 guidelines addressing proper drainage while offering easy identification and a consistent appearance. The COLLECTanDRAIN® M5300ALBV features a M5100ALBV?. Water Detector and Alarm that emits a visual and audible warning when the unit needs servicing.

สเปคสินค้า
  • SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

    A. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
      1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5300A COLLECTanDRAIN™.
      2. Insert manufacturer's name
    2. Standards:
      1. NFPA 13 and NFPA 25.
    3. Materials:
      1. Black Steel or Galvanized Pipe
    4. Components:
      1. Two 1 inch (25 mm) MIPT x FIPT Brass quarter turn ball valves with chrome plated balls.
      2. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
      3. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
      4. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agf-model-5300ALBV
  • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COLLECTanDRAIN
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameControl valves
  • UNSPSC code40141609
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Pipe Sprinkler Systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ