เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain
    AGF Manufacturing

    Model 5300A COLLECTanDRAIN - Auxiliary Drain

    Improve your building's appearance and meet NFPA Code

    Auxiliary drains become eyesores when they are not maintained properly. Signage falls off, valves break and water stains walls, replacement valves don't match, paint chips, and metal oxidizes. Poorly maintained auxiliary drains make your building look bad and they lower your occupants trust in the building's infrastructure.

    Give your occupants a sense of security and your building a consistent, appealing appearance by upgrading to a COLLECTanDRAIN® M5300 Auxiliary Drain. The M5300 is a pre-assembled auxiliary drain designed to meet NFPA 13 and 25 guidelines addressing proper drainage while offering easy identification and a consistent appearance. The COLLECTanDRAIN® M5300ALBV features a M5100ALBV. Water Detector and Alarm that emits a visual and audible warning when the unit needs servicing.

    สเปคสินค้า
    • SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      A. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems:

      1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
        1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5300A COLLECTanDRAIN™.
        2. Insert manufacturer's name
      2. Standards:
        1. UL's "Fire Protection Equipment Directory" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.
        2. NFPA 13 and NFPA 25.
      3. Components:
        1. Two 1 inch MIPT x FIPT Brass quarter turn ball valves with chrome plated balls.
        2. Two 1 inch by 2 inch Galvanized Bell Reducers.
        3. 2 inch by 12 inch Condensate Nipple.
        4. 1 inch Galvanized Square Head Plug.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.agf-model-5300a
    • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COLLECTanDRAIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameControl valves
    • UNSPSC code40141609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ