เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
    AGF Manufacturing

    Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    The PURGEnVENT Model 7950 Automatic In-Line Air Vent (ILV) features a separation chamber engineered to remove air as the fire protection system is filled with water to help prevent pipe corrosion.

    The separation chamber and air scoop is designed to force a separation of air from the water as the system fills. Since the chamber has a larger diameter than the branch line, water entering the chamber is momentarily slowed allowing the heavier water to drop as the air rises and is scooped into the venting assembly. As water exits the chamber it is reduced back to the branch line's pipe diameter which pushes air back towards the back side of the air scoop through it's Quick Vent Channel where it is released by the M7900AAV. The larger diameter of the M7950ILV separation chamber allows air remaining in the system to be more effectively released by the 7900AAV. When draining the system unscrew the cap and open the purge valve, this will act as a vacuum break helping to drain the system more effectively while reducing the need to reseat gaskets while refilling the system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.agf-model-7950ILV
    • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PURGEnVENT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ