เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air Data Routers ADR50
Aircuity

Air Data Routers ADR50

The Air Data Router (ADR) provides distributed air and data packet routing of a host of environmental conditions throughout a facility. The Air Data Routers receive commands from the SST Series Sensor Suite to open the router’s on-board solenoid valve for the test area to be monitored while simultaneously closing all the other solenoid valves in the system. Air “packets” are then drawn from the test area through the OptiNet Structured Cable back to the sensors within the Sensor Suite. Multiple areas can be monitored from one Air Data Router, while routers can be networked as part of a larger distributed system. Point expansion capabilities at the Air Data Router are also available for interfacing with a Building Management System and other HVAC equipment.

สเปคสินค้า
  • • Up to 4 individual test areas can be monitored from each Air Data Router
    • Interfaces to a combination of discrete physical sensors, and remote virtual sensors
    • Flexible input/output expansion capability for additional monitoring and interfacing to a Building Management System
    • Communicates via the OptiNet® network connection to the SST Series Sensor Suite

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.air_data_routers_adr50
  • Product familyMechanical Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Data Routers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)11.43
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.67
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)