เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
    AJ Products
    Archived

    Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs

    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Good height adjustment range

    Electric sit-stand desk with a rectangular top. T-frame with anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    สเปคสินค้า
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:53 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-MODULUS-1600x800-Adjustable-legs
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modulus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops