เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Archived

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    สเปคสินค้า
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองFibre-felt
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
    • OmniClass Number23-19 25 13 15
    • OmniClass TitleScreens

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (69)