เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOD ACOUSTIC LAMINA BARS
Akustikmiljö
Archived

LOD ACOUSTIC LAMINA BARS

LOD improves acoustics and is used when you want to divide a room into separate areas. LOD is an effective sound absorber made of EcoSUND consisting of recycled PET. LOD is often used as a room divider or as a screen, but it can also be used as an interior decoration for window sections. LOD is laminated as standard with textiles on the front and back. LOD can be customized to fit your premises needs.
สเปคสินค้า
  • LOD is produced in accordance with customer specifications and is customised both for rail length and height of the bars. The sound absorbing bars are made from our unique core material EcoSUND and are laminated with fabric on both sides. The bar measurements are 50 x 50 mm and the distance between the bars is 40 mm. The bars are connected in groups of five with a stabilising plate at the bottom. The rail width and height is 45 x 25 mm. Maximum rail length is 3000 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)