เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
ECOdesk WALL
    Slalom

    ECOdesk WALL

    ECOdesk is a thermoformed sound-absorbing panel, created for desk application. Thanks to the distance of 20 cm between each section, ECOdesk can satisfy multiple dimensional requests, from the smallest workstations to the largest ones. Available in 40 and 60 cm height, it is also combinable. It allows defining different degrees of interrelation and sound-impedance. The latter element is of fundamental importance especially in the design of large open spaces with team-space collaboration forms. Thanks to its versatility and lightness, the ECOdesk family naturally expands to increase the acoustic comfort with ceiling baffle, wall and freestanding applications. Available in more than one hundred colours, ECOdesk effectively combines technical performance with an attractive design. Choosing your size is easy like eating chocolate squares!

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOdesk_WALL
    • Product familyThermobonded sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall&Ceiling panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)