เผยแพร่สินค้าของคุณ
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Archived

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    สเปคสินค้า
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture