เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alfa Laval AQ2L
Alfa Laval

Alfa Laval AQ2L

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval AQ line is a wide range of AHRI performance certified heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

สเปคสินค้า
  • Pressure vessel codes
    ASME
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m³/h/GPM): 84/368 
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti, Alloy 254, Alloy C276 
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM 
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Pipe connections: stainless steel
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 60 mm
    Pipe connections
    Threaded pipe ISO 228 - G2 , NPT 2
    Threaded pipe ISO 7 - R2
    Internal threaded port ISO 228 - G2 
    Flange connections
    EN 1092-1 DN50/DN65 PN16    
    EN 1092-1 DN50/DN65 PN40    
    ASME B16.5 Class 150 NPS 2
    ASME B16.5 Class 300 NPS 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aq2l
  • Product familyHeat exchanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gasketed plate and frame heat exchangers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1264
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameHeat exchangers
  • UNSPSC code40101802
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย