เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program which ensures thermal performance in accordance with the product specifications. Alfa Laval CB brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint.

สเปคสินค้า
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cb112aq
  • Product familyHeat exchanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazed plate heat exchangers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)191
  • กว้าง (มิลลิเมตร)616
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย