เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball Valves, 2057
Altech
Archived

Ball Valves, 2057

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves 2057. With reduced bore. Blow-out proof stem, L-port. Direct mounting pad according to ISO 5211. Female thread.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kulventiler_2057
  • Product familyBall valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

สินค้าใกล้เคียง