เผยแพร่สินค้าของคุณ
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
PictoShowerwall curved corner80x100
    Alterna

    PictoShowerwall curved corner80x100

    This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pictoduschvaggar_svangda_duschhorn_80x100
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures