เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bello S1 Shower set
Alterna

Bello S1 Shower set

Bello S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome. This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Belloduschset_S1
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschset
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers