เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARA
CARA
CARA
    ANJOS Ventilation

    CARA

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(9 รีวิว)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ANJ010017
    • Product familyAir Intakes & Outlets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plastic Roof Vents
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)