เผยแพร่สินค้าของคุณ
TMM TMP
ANJOS Ventilation

TMM TMP

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

TMM (wall) and TMP (ceiling) metal vents are used to supply and exhaust air in single and dualflow mechanical extract ventilation systems. They are specially designed for use in commercial spaces fitted with ducts measuring between 80 and 200 mm in diameter.

Installation:

These metal vents push-fit directly into 50 mm-long MTM collars fitted in walls or into 100 or 150 mm-long MPTM plasterboard sleeves fitted in ceilings.

They are held in place by two clips and sealed with a foam gasket sealing.
They are easy to remove and refit for maintenance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ANJ010034
  • Product familyExtract vents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)