เผยแพร่สินค้าของคุณ
STM
STM
STM
STM
STM
STM
    ANJOS Ventilation

    STM

    The STM silencer is made entirely from polystyrene and fits into all types of infill after making a circular hole in the wall and sealing in a Ø125mm PVC sleeve. It can be fitted either in the interior of the infill in conjunction with an adjusting sleeve or with the removable front face exposed for inspection and maintenance. lt is used in conjunction with an M 22, 30, or 45m³/h self-regulating air inlet or an ISOLA HY humidity controlled air inlet
    สเปคสินค้า
    • Rapport d’essais CETIAT n° 20 801 48 et 21 14 236/1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ANJ010008
    • Product familyAir Inlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silencers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)