เผยแพร่สินค้าของคุณ
VM
ANJOS Ventilation

VM

L’entrée d’air autoréglable ajustable VM, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et peut être équipée d’une grille anti-moustiques GAM ou d’un capot grillagé CG-VM. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
สเปคสินค้า
  • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-2 (sauf VM 15)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ANJ010026
  • Product familyAir Inlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-regulating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)23
  • กว้าง (มิลลิเมตร)295
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)