เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN  WC
ANJOS Ventilation

ALIZE HYGRO VISION SALLE DE BAIN WC

ALIZÉ HYGRO, TEMPO and VISION humidity-sensitive or timed extract vents fall within the scope of Technical Opinion for humidity controlled ventilation systems ALIZÉ.
They adjust extraction air flow rates in wet rooms (kitchens, bathrooms, toilets) according to the relative humidity and feature boost timers for additional extraction.

สเปคสินค้า
  • The extraction vent ALIZÉ HYGRO VISION (HV) (Bathroom+Toilet version) ensures a variable airflow depending on the relative humidity of the room and a features a timed airflow boost (30 minutes) whose triggering is activated by presence detection lens of the extraction vent.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ANJ010040
  • Product familyExtract vents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Humidity Controlled
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)