เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
A. O. Smith
Archived

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith-den
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dura-Power
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters