เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archived

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    สเปคสินค้า
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seche-serviettes-Lise
    • Product familySanitaire
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sèche serviettes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)121.4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)