เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal partition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)705
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures