เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortuary Coolers & Body Boxes
Arctic Industries

Mortuary Coolers & Body Boxes

Quick-ship walk-in coolers and body boxes designed for multi-body capacity.
สเปคสินค้า
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mortuary_coolers_body_boxes
  • Product familyCooler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk-In Cooler
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFibreglass reinforced polymer composite
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์
  • IFC classificationChiller
  • รหัส ETIMEC000628
  • ชื่อ ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRefrigeration systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 78 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMortuary Refrigerators
  • OmniClass Number23-21 21 17 11
  • OmniClass TitleCommercial Refrigerated Tables