เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator
Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator
    Arctic Air

    Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator

    Front accessible condensing unit for easy cleaning and maintenance.

    Electronic thermostat with digital LED display for accurate control located behind front access panel.

    Each door is equipped with magnetic gaskets that are removable for cleaning.

    Exterior cabinet construction consists of black powder coated steel front and sides.

    Tested to NSF Standard 7 requirements for open food storage.

    As Featured on Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialRefrigerator #StainlessSteelRefrigerator #BackBarRefrigerator #Refridgerator #BlackRefrigerator

    สเปคสินค้า
    • Brand Name: Arctic Air
      Color: Black
      Ean: 0799559585808
      Included Components: Back Bar Refrigerator
      Item Weight: 280 pounds
      Lower Temperature Rating: 33 degrees_fahrenheit
      Material: Stainless Steel
      Model Number: ABB48
      Number of Items: 1
      Part Number: ABB48
      Size: 49"W x 24"D x 39.5"H
      Specification Met: Culus , Ul Eph Classified , Cetlus , Etl-sanitation
      Upper Temperature: Rating 41 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Full two year parts and labor warranty and a five year compressor warranty

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Arctic-Air-ABB48-2-Solid-Door-Back-Bar-Refrigerator
    • Product familyCommercial Refrigerator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar Refrigerator
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 17
    • OmniClass TitleCommercial Food Services Cooling Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)