เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Making cement jointless screeds ARDEX A28 based on cement and improved, modifiable additives from resin resins artificial. The ARDEX A28 binder mixes with aggregate with a fraction of 0-8 mm and water to consistency plastic.
สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-A-28-APO
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screeds/Mudbeds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes