เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

ARDEX A 30 is a slump free feather edge patching compound that is designed for internal filling of cavities, holes, unevenness and patching work in wall and floor areas. When mixed with water the result is a smooth slump free mortar with a pot life of approximately 15 minutes. ARDEX A 30 dries fast through hydration to a virtually tension free compound.

Floor Coverings:

  • Linoleum, vinyl, carpet
  • Ceramic and quarry tiles
  • Timber – parquetry and floating

Substrates:

  • New and existing concrete
  • Concrete masonry or cement render
  • Impervious surfaces primed with ARDEX P 82


สเปคสินค้า
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-a-30
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patch
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
  • ผลิตโดยนิวซีแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast Underlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย ยุโรป