เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

ARDEX X 7 R is a rapid setting flexible tile adhesive that allows tiles to be grouted and trafficked just 2 hours after fixing.

  • Walk on and grout tiles after 2 hours
  • Semi-pourable consistency facilitates solid bed fixing and is ideal for large format floor tiles
  • Water content can be adjusted to produce a slump-free mix for coving/skirting and wall tiles
  • Can be used on plywood overlay
  • ARDEX X 7 R W has an extended open time of 30 minutes
  • Ideal for almost all tile types including non-moisture sensitive natural stone
  • Suitable for wall and floor applications
  • Suitable for internal and external areas, including swimming pools
  • Suitable for use with underfloor heating

Colours Available: Grey & White

Unit Size Available: 20kg

สเปคสินค้า
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-x-7-r-w
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป