เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

ARDEX AF 180 MS is a solvent free, low odour, wet bond MS Polymer based floor covering adhesive. ARDEX AF 180 MS is protected from bio-degradation and has good resistance to plasticiser migration.
ARDEX AF 180 MS is considered Low VOC and meets the requirement guidelines for the EMICODE licence ‘EC1 PLUS R’, achieving very low emission limits.

Floor Coverings:

  • Resilient floor coverings
  • Linoleum
  • Rubber and artificial grass
  • LVT


สเปคสินค้า
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-af-180
  • Product familyFlooring Adhesive
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heavy Duty Adhesive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
  • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย