เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825 Surface Tackifier Adhesive offers instant release allowing worn or damaged carpet tiles to be replaced easily. One 10kg tub can cover up to 125m² and floorcoverings can be installed in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application.

    • Instant release allows worn or damaged carpet tiles to be removed easily
    • Install floorcoverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
    • Suitable for raised access flooring
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Extremely low odour

    Unit Size Available: 10kg

    Coverage: Up to 125m2

    ARDEX ENDURA

    สเปคสินค้า
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-af-825
    • Product familyFlooring Adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tackifier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย