ARDEX ARDIFIX™ is a two-part polyurethane repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to seal off cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings. ARDEX ArdiFix is ultra fast setting allowing the installation to proceed within minutes of application. ARDEX ArdiFix is 100% solids for no shrinkage and cures to a rigid hardness. It also has a wide service temperature range of 0°F to 110°F (-17 to 43°C), making it suitable for applications from freezers to warehouses.
Available in 22 oz. dual cartridge system
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |