เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports
ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports
    ARDEX

    ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports

    ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports
    สเปคสินค้า
    • Mixing ratio: Approx. 1/3 of water per 1 kg. of powder or 1.65 liters of water per 5 kg. of dust. Density: 1 vol. of water: 3 1/2 vol. of powder Approx. 0.86 kg./litre Density of fresh mortar: Approx. 1.4 kg./litre Performance: Approx. 1,15 kg. m2 / mm (very high yield) per m2 and mm. A bag of 5 kg. it is sufficient for the equalization of 4.4 m2 with a thickness of 1 mm. Application time (20 ° C): Approx. 5 minutes Stamping time (20 ° C): Approx. after 1/2 hour Installation time (20 ° C): Approx. 1/2 hour Hardness: Approx. 20 N / mm2 after 1 day Approx. 37 N / mm2 after 7 days Approx. 40 N / mm2 after 28 days Chairs with wheels: Yes. Radiant heating: Yes Packaging: Sacks of 5 kg. in boxes of 4 units Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARDEX-FIX
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • IFC classificationFloor
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป