เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Independent testing at Ceram Research has confirmed ARDEX X 7 G Plus achieves approximately 20% more coverage per kg compared to traditional tile adhesives.

    • Ideal for all tile types including fully vitrified, porcelain and mosaics
    • Excellent slump resistance and application properties
    • Ideal for swimming pools and wet areas
    • Suitable for wall and floor tiling
    • For internal and external applications


    สเปคสินค้า
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-x-7-g-plus
    • Product familyTile & Stone Installation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131703
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย