เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant
ARDEX

PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant

For the protection and sealing of PANDOMO® floors as well as wall and ceiling surfaces

Silk matt surface finish

Water resistant
Abrasion resistant
Solvent-free
Low odour
Very economical
Range of application
For indoor use. Gives PANDOMO® surfaces an easy to clean surface and improved stain resistance

สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: 10 parts of component A (resin) to 1 part of component B (hardener)

    Specific Weight: Component A = approx. 1,0 kg / l
    Component B = approx. 1.2 kg / l

    Consumption: First coat: approx. 80 gr.
    Second layer: approx. 80 gr.

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Application of the following coat on the first: (+20 ° C): after about 2-4 hours

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 24 hours

    Fully hardens: (+20 ° C): after about 7 days

    GHS / CLP designations: Component A: none Component B: GHS07 ”Warning“ Signal word: Warning

    Designation according to GGVSEB / ADR: (components A and B) no

    EMICODE: EC1R PLUS - Extremely low emission PLUS

    Note: Actual material consumption depends on the base and accuracy of work.

    Packaging: Component A: 3.0 kg canister Component B: 0.3 kg bottle

    Storage: PANDOMO® SP-PS is stored in dry rooms in closed original packaging at temperatures from +5 ° C to +30 ° C for at least 6 months. The product must be protected from frost, sunlight and heat sources.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PANDOMO-SP-PS
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two Component Polyurethane Sealer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย