เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
    Ares Line
    Archived

    Aira - Beam Seat

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(31 รีวิว)

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    สเปคสินค้า
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Armrest structure (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Supporting frame with painted tubular steel beam.
      Composition in groups of 2,3 or 4 seats.
      Side leg in painted steel tube.
      Nylon glides.

      chair, beam chair, bench, monocoque, polypropylene, waiting room, design seat, hospital, airport, station

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aira_on_a_beam
    • Product familyChairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aira on a beam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS