เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)

    NUOS PLUS WIFI is a floor standing heat pump water heater with connectivity embedded. Thanks to the optimized thermodynamic circuit, this heat pumps has one of the best performance in the category, assuring the best energy saving (COP > 3,6) and a never seen comfort (heating-up time of 4,3 hours). Can be used also as a renewable energy storage, with easy connection to photovoltaic, solar thermal and other energy sources.

    There are four sizes available:

    • NUOS PLUS WIFI 200 (200lt capacity)
    • NUOS PLUS WIFI 250 (250lt capacity)
    • NUOS PLUS WIFI 250 SYS (250lt capacity + 1 coil)
    • NUOS PLUS WIFI 250 TWIN SYS (250lt capacity + 2 coils)
    สเปคสินค้า
    • • Wi-Fi integrated for remote control via smartphone
      • Aqua Ariston NET app: easy interaction, prompt performance feedback and energy awareness
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -7 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • One or two coils and sensor slots to integrate solar, boiler or biomass (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Domestic hot water recirculation (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Integrated photovoltaic function
      • Possibility of external load activation
      • Optimised combined or heating only boiler operation
      • Product intended for indoor installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NUOS-PLUS-wifi
    • Product familyWater Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000393
    • ชื่อ ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป