เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    สเปคสินค้า
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S0772
    • Product familySEPTA PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป