เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD
Armitage Shanks

EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

Edit D wall mounted wc pan with horizontal outlet
สเปคสินค้า
  • Wall mounted wc pan with horizontal outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0782
  • Product familyEdit D
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets