เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB
Armitage Shanks

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
สเปคสินค้า
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0818
  • Product familyEdit L
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets