เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
Armitage Shanks

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
สเปคสินค้า
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S3077
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pans
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)366
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)701
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets