เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Armitage Shanks

Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply

Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
สเปคสินค้า
  • 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S3626
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC cisterns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)285
  • กว้าง (มิลลิเมตร)415
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19 11
  • OmniClass TitleWater Operated Water Closets