เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
    Armitage Shanks

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    สเปคสินค้า
    • Inclined bib tap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S7190
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)145
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets