เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing lip dock leveller
Swing lip dock leveller
Swing lip dock leveller
Swing lip dock leveller
Swing lip dock leveller
    Armo

    Swing lip dock leveller

    Armo swing lip dock levellers ensure to the operator a simple usage, high adaptability to loading situation and the quality of a standard product at a really interesting price. Swing lip levellers are produced through robot proceedings: compared to the traditional manual ones, any chance of error is prevented, increasing the confidence level.

    The automation of manufacturing allows:

    to keep constant the construction features through the time
    to achieve high quality-level standards
    to improve employees safety 

    สเปคสินค้า
    • Swing lip
      Swing lip is provided 400 mm long as standard (one of the longest on the market) to safely lay on truck chassis during loading operations.

      Self-cleaning hinges
      Its special open-type hinges keeps the lip clean from dirty and dusts, which could block lip movement.

      Lateral foot protection
      Lateral foot protections are usually made in aluminum sheets, to avoid shearing risks as stated by EN1398 safety Regulation.

      Easy maintenance
      Motor is installed on the lower frame, in an easy and accessible position, for a quick oil check during maintenance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swing-lip-dock-leveller
    • Product familyLoading bays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock Levellers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)