เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling
Armstrong International

Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

The Temp-R-Drain is a device that mixes hot condensate and cold supply water to maintain a drain outlet temperature suitable for discharge directly to any plumbing system. The Temp-R-Drain's body and fittings are constructed of 304 stainless steel coupled with a brass-bodied thermostatically controlled tempering valve. When hot condensate is drained into the Temp-R-Drain's body, the tempering valve opens, allowing cold water to enter the chamber and mix with the hot condensate cooling the water to be drained.

Features:
  • Fast acting mixing valve to monitor and control outlet drain temperature.
  • Standard pipe sizes and integral air gap, which allows unit to be hard piped into plumbing system.
  • Rugged construction: Body and fittings of 304 stainless steel, brass bodied tempering valve.
  • Maximum capacity: Temp-R-Drain will temper 3 gpm of 212°F water to 140°F when supplied with 70°F or cooler water at 20 psi or more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.16747
  • Product familyAir Humidifiers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Humidification Products - Condensate Cooler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)