เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel

The ASSA ABLOY DS6060S curtain dock shelter steel is the standard solution for energy saving oriented operators.

The vehicle reverses into the dock shelter which seals it off with flexible side and top curtains, giving weather protection during the loading and unloading process. The result is an improved working environment and goods protection. The curtain material has a very high wear and tear resistance. The ASSA ABLOY DS6060S curtain dock shelter steel is designed for wall installation and standard single or multi Loadhouses.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3280, 3480, 3680 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance

    • Double layer high quality polyester:
    • Thickness: 3.0 mm
    • Coating: Front and back
    • Weight: Approx. 3400g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
    • One layer high quality polyester:
    • Thickness: 0.5 mm
    • Coating: Front and back
    • Total weight: Approx. 680 g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aa_6060_s
  • Product familyDocking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Seals and Shelters
  • OmniClass Number23-23 23 21
  • OmniClass TitleLoading Dock Shelters

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)